Xy lanh chặn DFSP-Q-40-20-PR-PA
576141
GTIN 4052568225056
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
4500 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận