Xy lanh chặn DFSP-Q-40-25-PR-PA

576142

GTIN 4052568225063

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
40 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
4500 N
Hành trình
25 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận