Xy lanh chặn DFSP-50-30-DS-PA

576149

GTIN 4052568225131

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
6280 N
Hành trình
30 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận