Xy lanh chặn DFSP-50-25-PS-PA
576151
GTIN 4052568225155
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
6280 N
Hành trình
25 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận