Xy lanh chặn DFSP-Q-50-20-PR-PA
576165
GTIN 4052568225292
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực tác động cho phép lên thanh piston mở rộng
5000 N
Hành trình
20 mm
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận