Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1
576683
GTIN 4052568225452
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
1/2 NPT
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.1 bar - 10 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
7000 l/min