Xy lanh nhỏ gọn ADN-20-25-A-PPS-A
577169
GTIN 4052568104542
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
20 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
188 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh