Xy lanh nhỏ gọn ADN-25-15-A-PPS-A
577183
GTIN 4052568104689
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
15 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh