Xy lanh nhỏ gọn ADN-100-20-I-PPS-A
577192
GTIN 4052568225476
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
20 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh