Van điện từ VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7
577498
GTIN 4052568381974
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang t ải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
600 l/min
Cổng nối khí nén 1
1/8 NPT
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện