Van điện từ VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN 4052568382230
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 mở/đóng đơn ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
600 l/min
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/8
Kiểu vận hành
điện