Van điện từ VUVG-B14-T32C-AZT-F-1H2L-W1

578166

GTIN 4052568383701

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
2x3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Mặt bích
Kiểu vận hành
điện