Van điện từ VUVG-B10-B52-ZT-F-1H2L-W1
578169
GTIN 4052568383732
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 ổn định kép
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
Mặt bích
Kiểu vận hành
điện