Đấu nối khí NPQH-H-Q12-E-P10
578303
GTIN 4052568060060
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
11 mm