Đầu nối NPQH-D-S4-E-P10

578317

GTIN 4052568060206

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Đầu nối Ø 4 mm
Cổng nối khí nén 2
Đầu nối Ø 4 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
2 mm