Đầu nối ren khí NPQH-D-G12-Q14-P10

578351

GTIN 4052568060541

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 14 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
12 mm