Đầu nối ren khí NPQH-DK-G38-Q12-P10

578379

GTIN 4052568060824

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G3/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 12 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
10.2 mm