Đầu nối khí dạng T NPQH-T-Q14-E-P10
578385
GTIN 4052568060886
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 14 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm Ø ngoài 14 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
12 mm