Đầu nối ren khí dạng T NPQH-T-G12-Q10-P10

578402

GTIN 4052568061050

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 20 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 150 °C
Chiều rộng định mức
8 mm