Van tiết lưu một chiều VFOH-LE-A-G18-Q4
578797
GTIN 4052568262716
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
180 l/min
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại
103 l/min - 188 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-4
Phần tử điều chỉnh
Ổ cắm lục giác ngoài