Van tiết lưu một chiều VFOH-LE-A-G18-Q6

578798

GTIN 4052568262723

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng quay ngược van tiết lưu khí xả
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga
255 l/min
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng dội lại
111 l/min - 280 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-6
Phần tử điều chỉnh
Ổ cắm lục giác ngoài