Van điện từ VUVG-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1

578824

GTIN 4052568385095

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1300 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện