Van điện từ VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-W1-S
589284
GTIN 4052568392369
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
340 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
M7
Kiểu vận hành
điện