Xy lanh dẫn hướng DFM-50-50-B-PPV-A-KF

609361

GTIN 4052568411794

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận