Cảm biến lưu lượng SFAH-10B-Q6S-PNLK-PNVBA-M8
610783
GTIN 4052568568818
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Giá trị cuối cùng của đặc tính dòng chảy
10 l/min
Môi chất vận hành
Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Nitơ
Áp suất vận hành
-0.9 bar - 10 bar
Hướng dòng chảy
hai chiều