Bộ điều áp MS4-LR-1/4-D5-VS-DM1
611015
GTIN 4052568577469
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2100 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.3 bar - 4 bar
Độ trễ áp suất tối đa
0.4 bar