Đầu nối khí dạng T TCK-1/8-PK-6-KU

6264

GTIN 4052568019648

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm - cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C
Vật liệu vỏ
POM