Đầu nối nhanh dạng khuỷu tay GCK-1/8-PK-4-KU
6267
GTIN 4052568019679
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/8
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm - cho núm cắm bên Ø trong 4 mm với đai ốc
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C