Cổng OR OS-1/4-B
6682
GTIN 4052568001308
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Chức năng HOẶC
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1170 l/min
Áp suất vận hành
1 bar - 10 bar
Kiểu gắn
với lỗ xuyên