Đầu nối RTU-PK-4/6

7604

GTIN 4052568020071

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Cổng nối khí nén 2
đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Chiều rộng định mức
3.4 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C