Đầu nối RTU-PK-6/6

7605

GTIN 4052568020088

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm
Chiều rộng định mức
5.3 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh
0 °C - 60 °C