Công tắc áp suất SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X
8000033
GTIN 4052568255626
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén
G1/8
Áp suất vận hành
-1 bar - 10 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
Công tắc chuyển đổi
Dải điện áp hoạt động DC
19.2 V - 30 V
Cổng nối điện
4 chân - M12x1 - Giắc cắm - theo tiêu chuẩn EN 60947-5-2 - thiết kế tròn