Van điện từ VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
8000465
GTIN 4052568256159
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang tải...
Chức năng van
5/3 thông gió 1 sau 2, 4 sau 5 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2300 l/min
Cổng nối khí nén 1
Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-2
Kiểu vận hành
điện