Van điện từ VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L
8004880
GTIN 4052568277451
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang t ải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1150 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén
G1/4
Kiểu vận hành
điện