Bộ tách nước MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
25000 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar