Cuộn điện từ VACN-H1-A1-1

8022877

GTIN 4052568062828

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo DIN EN 175301-803 - thiết kế vuông
Kiểu gắn
với đai ốc khóa
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 11,9 W
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
(với thời gian bật hạn chế) - -20 - 60 °C