Cuộn điện từ VACN-H1-A1-2A

8022878

GTIN 4052568062835

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - Giắc cắm - theo DIN EN 175301-803 - thiết kế vuông
Kiểu gắn
với đai ốc khóa
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50/60 Hz, nguồn khởi động 36,0 VA, nguồn giữ 18,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP65
Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường
(với thời gian bật hạn chế) - -20 - 60 °C