Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1

8024264

GTIN 4052568279028

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất
Cổng nối khí nén 1
G1/2
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.02 bar - 2 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1900 l/min