Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP

8025358

GTIN 4052568258610

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1400 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
4 bar - 10 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm