Cảm biến áp suất SPAE-V1R-PC10-PNLK-2.5K
8025978
GTIN 4052568293833
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
0 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
-1 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
có thể hoán đổi
Cổng nối khí nén
Khối di chuyển 10mm
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp - đầu mở