Cảm biến áp suất SPAE-B2R-PC10-PNLK-2.5K
8025979
GTIN 4052568293840
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dải đo áp suất Giá trị ban đầu
-1 bar
Dải đo áp suất Giá trị cuối
1 bar
Chức năng phần tử chuyển mạch
có thể hoán đổi
Cổng nối khí nén
Khối di chuyển 10mm
Cổng nối điện
3 lõi - Cáp - đầu mở