Cuộn điện từ VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN 4052568280383

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
110 V AC: 50 Hz, nguồn khởi động 5,2 VA, nguồn giữ 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, nguồn khởi động 4,2 VA, nguồn giữ 2,5 VA
Mức độ bảo vệ
IP65