Cuộn điện từ VACN-N-A1-1

8029144

GTIN 4052568280482

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
Dạng A - theo DIN EN 175301-803
Kiểu gắn
với đai ốc có khía
Giá trị đặc trưng cuộn dây
24 V DC: 0,7 W
Mức độ bảo vệ
IP65