Đầu nối dạng khuỷu tay NPFC-L-R34-G34-MF

8030220

GTIN 4052568063221

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R3/4
Cổng nối khí nén 2
G3/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar