Đầu nối dạng khuỷu tay NPFC-L-R1-G1-MF

8030221

GTIN 4052568063238

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R1
Cổng nối khí nén 2
G1
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar