Đầu nối dạng khuỷu tay NPFC-L-2M5-M
8030222
GTIN 4052568063245
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
M5
Cổng nối khí nén 2
M5
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar