Đầu nối T NPFC-T-2G38-R38-FMF

8030248

GTIN 4052568063504

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Cổng nối khí nén 2
R3/8
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar