Đầu nối T NPFC-T-2G34-R34-FMF
8030250
GTIN 4052568063528
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Cổng nối khí nén 2
R3/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar