Đầu nối T NPFC-T-G14-2R14-FMM

8030256

GTIN 4052568063580

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Cổng nối khí nén 2
R1/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar