Đầu nối X NPFC-X-R14-3G14-MFFF
8030265
GTIN 4052568063672
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
R1/4
Cổng nối khí nén 2
G1/4
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-20 °C - 150 °C
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 50 bar